text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Klemmverbinder Thermoplast.
Flansch Aluminium.
Versione
Morsetti colore nero.
Flangia non trattata.
Nota
Supporto per monitor antivibrazioni, bloccabile, con regolazione dell'inclinazione a passi di 15°. Due piastre universali da avvitare con un angolo di rotazione di 60°.
Per carichi fino a 3 kg (dinamici) e fino a 10 kg (statici).
I fori di fissaggio universali consentono un facile montaggio su elementi piatti.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche