text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Plastica.
Versione
colore nero.
Nota
Campo di regolazione da 125 mm (5 pollici) a 185 mm (7,25 pollici).

Collegamento a tubi rotondi (30 mm) o a profili in alluminio e quindi al telaio della macchina tramite tassello.

Entrambi i sistemi di fissaggio sono inclusi nella fornitura.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche