text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Tubo profilato in alluminio.
Elementi terminali in alluminio.
Mandrino in acciaio.
Versione
Tubo profilato anodizzato naturale.
Elementi terminali anodizzati neri.
Nota
Le unità lineari sono utilizzate per movimenti lineari e operazioni di posizionamento. Le slitte vengono movimentate tramite un mandrino filettato. Questo movimento può essere effettuato manualmente con un volantino o tramite un azionamento elettrico. Le slitte sono guidate su guide profilate senza gioco.
Range di temperatura
Da 0°C a +60°C
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche