text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto
3 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
I sistemi di profili in alluminio sono adatti alla costruzione di macchine, impianti e apparecchiature moderne. Le ruote per profili di alluminio si distinguono per flessibilità, versatilità e facilità d'uso. Il design incarna l'essenza della semplicità e della funzionalità.
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote in poliuretano termoplastico (TPU).
Corpi ruota in poliammide 6.
Versione
Lamiera d'acciaio zincata galvanicamente, passivata blu e priva di Cr6.
Poliuretano termoplastico (TPU) grigio scuro.
Poliammide 6 grigio argento.
Nota
Grazie a due piastre di fissaggio appositamente sviluppate, è garantita un'ampia compatibilità con qualsiasi profilo in alluminio. Il programma standard comprende diverse tipologie di ruote, come ruote fisse e ruote girevoli con o senza freno.
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica contro molti agenti aggressivi.
La superficie di scorrimento in poliuretano termoplastico (TPU) di alta qualità ha una durezza di 94° Shore A ed è stampata direttamente sul corpo ruota. Questo materiale è antitraccia, non causa scolorimenti da contatto e si distingue per il basso attrito al rotolamento e alla sterzata, oltre ad avere un'elevata resistenza all'abrasione.
Utilizzo
Le ruote con superficie di scorrimento in poliuretano termoplastico vengono utilizzate in carrelli portautensili, trasportatori bassi o in ambienti igienici, ad esempio nell'industria alimentare.

Per prevenire le scariche elettrostatiche, che possono essere generate dai dispositivi di trasporto o dal materiale trasportato, si impiegano ruote elettricamente conduttive, sia orientabili che fisse. In questo modo si evitano danni ai carichi sensibili e fastidiose scariche elettrostatiche per l'operatore del carrello.
Range di temperatura
-20 °C - +70 °C.

Altri clienti hanno acquistato anche