{"product":{"productId":"agid.34467","price":24.52,"name":"Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPE per profili in alluminio, forma A"},"currency":"EUR"}
- Ruote con cuscinetto a sfere
- Per profilo in alluminio
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
Descrizione
Descrizione del prodotto
I sistemi di profili in alluminio sono adatti alla costruzione di macchine, impianti e apparecchiature moderne. Le ruote per profili di alluminio si distinguono per flessibilità, versatilità e facilità d'uso. Il design incarna l'essenza della semplicità e della funzionalità.
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero di gomma termoplastica (TPE).
Corpo ruota in polipropilene.
Ruote in elastomero di gomma termoplastica (TPE).
Corpo ruota in polipropilene.
Versione
Lamiera d'acciaio zincata galvanicamente, passivata blu e priva di Cr6.
Elastomero di gomma termoplastica (TPE) grigio.
Polipropilene grigio argento.
Elastomero di gomma termoplastica (TPE) grigio.
Polipropilene grigio argento.
Nota
Grazie a due piastre di fissaggio appositamente sviluppate, è garantita un'ampia compatibilità con qualsiasi profilo in alluminio. Il programma standard comprende diverse tipologie di ruote, come ruote fisse e ruote girevoli con o senza freno.
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica contro molti agenti aggressivi.
La superficie di scorrimento in polipropilene termoplastico (TPE) di alta qualità ha una durezza di 85° Shore A ed è stampata a iniezione direttamente sul corpo ruota in polipropilene. La superficie di scorrimento è antitraccia e forma un legame permanente e omogeneo con il corpo ruota. Le ruote in elastomero di gomma termoplastica si distinguono per la resistenza al rotolamento e alla sterzata estremamente ridotta.
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica contro molti agenti aggressivi.
La superficie di scorrimento in polipropilene termoplastico (TPE) di alta qualità ha una durezza di 85° Shore A ed è stampata a iniezione direttamente sul corpo ruota in polipropilene. La superficie di scorrimento è antitraccia e forma un legame permanente e omogeneo con il corpo ruota. Le ruote in elastomero di gomma termoplastica si distinguono per la resistenza al rotolamento e alla sterzata estremamente ridotta.
Utilizzo
Le ruote e le rotelle con superficie di scorrimento in elastomero di gomma termoplastica sono ampiamente utilizzate in attrezzature industriali e per negozi, nonché nei supporti per display. Altri ambiti di applicazione includono dispositivi medici, strumenti di misurazione e collaudo, oltre a postazioni di lavoro e di montaggio.
Range di temperatura
-20 °C - +60 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.