{"product":{"productId":"agid.34459","price":23.7,"name":"Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento TPU per profili in alluminio, forma B"},"currency":"EUR"}
- Ruote con cuscinetto a sfere
- Per profilo in alluminio
- Alloggiamento in lamiera d'acciaio
Descrizione
Descrizione del prodotto
I sistemi di profili in alluminio sono adatti alla costruzione di macchine, impianti e apparecchiature moderne. Le ruote per profili di alluminio si distinguono per flessibilità, versatilità e facilità d'uso. Il design incarna l'essenza della semplicità e della funzionalità.
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote in poliuretano termoplastico (TPU).
Corpi ruota in poliammide 6.
Ruote in poliuretano termoplastico (TPU).
Corpi ruota in poliammide 6.
Versione
Lamiera d'acciaio zincata galvanicamente, passivata blu e priva di Cr6.
Poliuretano termoplastico (TPU) grigio scuro.
Poliammide 6 grigio argento.
Poliuretano termoplastico (TPU) grigio scuro.
Poliammide 6 grigio argento.
Nota
Grazie a due piastre di fissaggio appositamente sviluppate, è garantita un'ampia compatibilità con qualsiasi profilo in alluminio. Il programma standard comprende diverse tipologie di ruote, come ruote fisse e ruote girevoli con o senza freno.
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica contro molti agenti aggressivi.
La superficie di scorrimento in poliuretano termoplastico (TPU) di alta qualità ha una durezza di 94° Shore A ed è stampata direttamente sul corpo ruota. Questo materiale è antitraccia, non causa scolorimenti da contatto e si distingue per il basso attrito al rotolamento e alla sterzata, oltre ad avere un'elevata resistenza all'abrasione.
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica contro molti agenti aggressivi.
La superficie di scorrimento in poliuretano termoplastico (TPU) di alta qualità ha una durezza di 94° Shore A ed è stampata direttamente sul corpo ruota. Questo materiale è antitraccia, non causa scolorimenti da contatto e si distingue per il basso attrito al rotolamento e alla sterzata, oltre ad avere un'elevata resistenza all'abrasione.
Utilizzo
Le ruote con superficie di scorrimento in poliuretano termoplastico vengono utilizzate in carrelli portautensili, trasportatori bassi o in ambienti igienici, ad esempio nell'industria alimentare.
Range di temperatura
-20 °C - +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.