text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto
3 Risultati

Descrizione

Descrizione del prodotto
I sistemi di profili in alluminio sono adatti alla costruzione di macchine, impianti e apparecchiature moderne. Le ruote per profili di alluminio si distinguono per flessibilità, versatilità e facilità d'uso. Il design incarna l'essenza della semplicità e della funzionalità.
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote in elastomero di gomma termoplastica (TPE).
Corpo ruota in polipropilene.
Versione
Lamiera d'acciaio zincata galvanicamente, passivata blu e priva di Cr6.
Elastomero di gomma termoplastica (TPE) grigio.
Polipropilene nero.
Nota
Grazie a due piastre di fissaggio appositamente sviluppate, è garantita un'ampia compatibilità con qualsiasi profilo in alluminio. Il programma standard comprende diverse tipologie di ruote, come ruote fisse e ruote girevoli con o senza freno.
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica contro molti agenti aggressivi.
La superficie di scorrimento in polipropilene termoplastico (TPE) di alta qualità ha una durezza di 85° Shore A ed è stampata a iniezione direttamente sul corpo ruota in polipropilene. La superficie di scorrimento è antitraccia e forma un legame permanente e omogeneo con il corpo ruota. Le ruote in elastomero di gomma termoplastica si distinguono per la resistenza al rotolamento e alla sterzata estremamente ridotta.
Utilizzo
Le ruote e le rotelle con superficie di scorrimento in elastomero di gomma termoplastica sono ampiamente utilizzate in attrezzature industriali e per negozi, nonché nei supporti per display. Altri ambiti di applicazione includono dispositivi medici, strumenti di misurazione e collaudo, oltre a postazioni di lavoro e di montaggio.

Per prevenire le scariche elettrostatiche, che possono essere generate dai dispositivi di trasporto o dal materiale trasportato, si impiegano ruote elettricamente conduttive, sia orientabili che fisse. In questo modo si evitano danni ai carichi sensibili e fastidiose scariche elettrostatiche per l'operatore del carrello.
Range di temperatura
-20 °C - +60 °C.

Altri clienti hanno acquistato anche