{"product":{"productId":"agid.34476","price":49.29,"name":"Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote in gomma piena elastica.
Corpi ruota in poliammide 6.
Ruote in gomma piena elastica.
Corpi ruota in poliammide 6.
Versione
Lamiera d'acciaio zincata galvanicamente, passivata blu e priva di Cr6.
Gomma elastica piena grigia.
Poliammide 6 nero.
Gomma elastica piena grigia.
Poliammide 6 nero.
Mostra di più
Mostra di meno
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio, forma A
da
49,29 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio, forma B
da
52,63 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Ruote industriali orientabili e fisse in acciaio, superficie di scorrimento in gomma piena elastica per profili in alluminio, forma C
da
67,77 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
I sistemi di profili in alluminio sono adatti alla costruzione di macchine, impianti e apparecchiature moderne. Le ruote per profili di alluminio si distinguono per flessibilità, versatilità e facilità d'uso. Il design incarna l'essenza della semplicità e della funzionalità.
Materiale
Alloggiamento in lamiera d'acciaio.
Ruote in gomma piena elastica.
Corpi ruota in poliammide 6.
Ruote in gomma piena elastica.
Corpi ruota in poliammide 6.
Versione
Lamiera d'acciaio zincata galvanicamente, passivata blu e priva di Cr6.
Gomma elastica piena grigia.
Poliammide 6 nero.
Gomma elastica piena grigia.
Poliammide 6 nero.
Nota
Grazie a due piastre di fissaggio appositamente sviluppate, è garantita un'ampia compatibilità con qualsiasi profilo in alluminio. Il programma standard comprende diverse tipologie di ruote, come ruote fisse e ruote girevoli con o senza freno.
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica contro molti agenti aggressivi.
Il rivestimento è realizzato in pregiata gomma elastica piena con una durezza di 55° Shore A ed è vulcanizzato su un corpo ruota in poliammide. Grazie alla sua mescola di alta qualità, la superficie di scorrimento offre una bassa resistenza al rotolamento e alla sterzata. Lo spesso strato di rivestimento rende le ruote estremamente delicate sul pavimento e altamente fonoassorbenti.
Le ruote presentano un'elevata resistenza chimica contro molti agenti aggressivi.
Il rivestimento è realizzato in pregiata gomma elastica piena con una durezza di 55° Shore A ed è vulcanizzato su un corpo ruota in poliammide. Grazie alla sua mescola di alta qualità, la superficie di scorrimento offre una bassa resistenza al rotolamento e alla sterzata. Lo spesso strato di rivestimento rende le ruote estremamente delicate sul pavimento e altamente fonoassorbenti.
Utilizzo
Le ruote con superficie di scorrimento in gomma elastica piena vengono impiegate principalmente quando è fondamentale l'ammortizzazione del carico trasportato, ad esempio per il trasporto di piastrelle, ceramiche o strumenti di misura elettronici sensibili.
Range di temperatura
-20°C - +80°C