text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale

Guida, cursore e gabbia a sfere in acciaio inox 1.4301.



Forma A:

Sfere in acciaio.


Forma B:

Sfere in acciaio inox 1.4125.

Versione
Guida e cursore non trattati.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Cuscinetto a sfere lineare composto da una guida e da un cursore che scorre all'interno della gabbia a sfere nella guida. La posizione di montaggio deve essere preferibilmente verticale.
Le capacità di carico specificate si riferiscono al valore massimo per 50.000 cicli.

I fermi interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere l'uso di fermi esterni.

L’altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 0,9 mm, altrimenti sussiste il rischio di collisione con altre parti del cuscinetto a sfere lineare.

Forma A: ingrassata.
Forma B: con lubrificante alimentare.

Viene utilizzato un lubrificante (NSF H1) adatto all'industria alimentare.

Viti consigliate: M 2,6.
Lunghezza massima delle viti = spessore della piastra + 1,5 mm.
Range di temperatura
Da 5 °C a 35 °C
Nota disegno
1) Le guide con lunghezza 80 mm non hanno fori
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche