{"product":{"productId":"agid.30812","price":51.66,"name":"Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche, Forma A"},"currency":"EUR"}
- Per il montaggio a pavimento
- Per il montaggio laterale
Descrizione
Materiale
Angolari di montaggio in acciaio.
Versione
Angolari di montaggio zincati.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
Come opzione per il montaggio a pavimento o laterale.
Accessory
K1710 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione parziale, capacità di carico fino a 50 kg.
K1711 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione parziale, capacità di carico fino a 65 kg.
K1713 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 70 kg.
K1718 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 160 kg.
K1711 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione parziale, capacità di carico fino a 65 kg.
K1713 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 70 kg.
K1718 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione maggiorata, capacità di carico fino a 160 kg.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.