text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le guide telescopiche con funzione soft-close offrono un'opzione di estrazione totale che consente di accedere facilmente al retro del cassetto. È realizzata in acciaio inox resistente alla corrosione ed è ideale per l'uso in cucine industriali, laboratori e apparecchiature mediche. È progettata per cassetti con larghezza fino a 1000 mm e garantisce un utilizzo affidabile e duraturo anche in ambienti difficili.
Materiale

Guide in acciaio inox 1.4301.
Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301.
Sfere in acciaio inox 1.4034.

Versione
Guide non trattate.
Gabbie a sfere non trattate.
Sfere non trattate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. Durante la chiusura, il movimento delle guide telescopiche viene attenuato e si portano automaticamente in posizione di arresto. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.
Range di temperatura
Da 0°C a +40°C.
Vantaggi
Soft close
Scorrimento regolare
Alta stabilità laterale grazie alla sua guida precisa
Accessory
K2096 Angolare di montaggio in acciaio inox per guide telescopiche.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche