text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le guide telescopiche sono ideali per applicazioni fino a 15 kg e offrono un'estrazione totale, che consente un facile accesso alla parte posteriore del cassetto. Con uno spessore del binario di 19,5 mm, è perfetta per spazi ristretti. Realizzata in acciaio inox di alta qualità, la guida è resistente alla corrosione e funziona a temperature comprese tra -80 °C e +500 °C, risultando ideale per frigoriferi, forni e applicazioni industriali ad alta temperatura. Inoltre, è realizzata con materiali sicuri per il contatto con gli alimenti e soddisfa tutti gli standard di sicurezza alimentare.
Materiale

Guide in acciaio inox 1.4301.

Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301.

Sfere in acciaio inox 1.4034.

Versione
Guide non trattate.
Gabbie a sfere non trattate.
Sfere non trattate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche con estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, il che garantisce maggiore comodità e accessibilità. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica il carico massimo che una coppia di guide telescopiche montate in verticale può sostenere durante l'utilizzo sull'intera corsa di estrazione. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo dopo 10.000 cicli.

In caso di montaggio orizzontale, la capacità di carico è ridotta del 75%.

Le viti di fissaggio non devono superare un'altezza della testa di 3 mm e un diametro della testa di 8 mm, altrimenti c'è il rischio di collisione con altri componenti della guida.

Le guide vengono fornite con una pellicola protettiva blu, che deve essere rimossa prima dell'uso.
Range di temperatura
Da -80 °C a +500 °C.
Possibile scolorimento della superficie a temperature superiori ai 300 °C.
Montaggio
Durante l'installazione, la guida centrale deve essere posizionata in modo che il foro di accesso corrisponda alla posizione della vite.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche