text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
La guida è ideale per forni da cucina ed è adatta a un intervallo di temperatura da -20 °C a 300 °C. È adatta a una vasta gamma di ambienti, tra cui quelli industriali, commerciali, residenziali ed esterni. Perfetta per le applicazioni più esigenti, combina funzionalità e alta qualità.
Materiale

Guide in acciaio inox 1.4301.
Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301.
Sfere in acciaio inox 1.4034.

Versione
Guide non trattate.
Gabbie a sfere non trattate.
Sfere non trattate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche con estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, il che garantisce maggiore comodità e accessibilità. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica il carico massimo che una coppia di guide telescopiche montate in verticale può sostenere durante l'utilizzo sull'intera corsa di estrazione. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo dopo 10.000 cicli.

In caso di montaggio orizzontale, la capacità di carico è ridotta del 75%.

Le viti di fissaggio non devono superare un'altezza della testa di 2,5 mm e un diametro della testa di 9,6 mm, altrimenti c'è il rischio di collisione con altri componenti della guida.
Range di temperatura
Da -20°C a +300°C.
Accessory
K2096 Angolare di montaggio in acciaio inox per guide telescopiche.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche