{"product":{"productId":"agid.37137","price":590.27,"name":"Guide telescopiche in acciaio o acciaio inox per montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 980 kg"},"currency":"EUR"}
Materiale
Guide in acciaio o acciaio inox 1.4301.
Gabbie a sfera in acciaio inox.
Sfere in acciaio inox.
Versione
Guide zincate o in acciaio inox non trattato.
Gabbie a sfere non trattate.
Sfere temprate.
Gabbie a sfere non trattate.
Sfere temprate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le guide telescopiche per carichi pesanti sono state sviluppate per applicazioni soggette a sollecitazioni estreme. Offrono la massima resistenza meccanica. L’innovativo elemento intermedio con profilo a doppio T è in grado di assorbire forze molto elevate, mentre le grandi sfere in acciaio inox e la robusta gabbia a sfere assicurano uno scorrimento sempre fluido e regolare, anche a pieno carico. Il sistema riduce al minimo l'inflessione e garantisce un movimento stabile e preciso dei componenti sostenuti dalla guida. Queste caratteristiche rendono la guida ideale per l’estrazione sicura di pesanti vani portabatterie nei treni e nei veicoli elettrici, nonché per la movimentazione di carichi di peso elevato. Nell’automazione industriale consente ai robot di afferrare e posizionare con precisione componenti pesanti. Anche nel settore della protezione civile e sui veicoli di soccorso permette di estrarre rapidamente e senza inceppamenti le attrezzature tecniche pesanti, rendendole subito disponibili in caso di emergenza.
Materiale
Guide in acciaio o acciaio inox 1.4301.
Gabbie a sfera in acciaio inox.
Sfere in acciaio inox.
Versione
Guide zincate o in acciaio inox non trattato.
Gabbie a sfere non trattate.
Sfere temprate.
Gabbie a sfere non trattate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Nelle guide telescopiche a estrazione totale, la corsa corrisponde approssimativamente alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore praticità e accessibilità. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica il carico massimo ammissibile di una coppia di guide montate verticalmente utilizzando l'intera corsa di estrazione. Le capacità di carico indicate sono determinate con una distanza tra le guide di 500 mm e si riferiscono al valore massimo per 18.000 cicli.
In caso di montaggio orizzontale, la capacità di carico per coppia si riduce dell'81%.
Con uno spessore delle guide di 35 mm, la larghezza di montaggio tra la struttura e il cassetto dovrebbe prevedere una maggiorazione compresa tra +0,2 e +0,5 mm.
Si consiglia di fissare la guida telescopica con viti M10 con classe di resistenza minima 8.8 e con una profondità di avvitamento di 12 mm. Per raggiungere la capacità di carico indicata, è necessario utilizzare tutti i punti di fissaggio.
In caso di montaggio orizzontale, la capacità di carico per coppia si riduce dell'81%.
Con uno spessore delle guide di 35 mm, la larghezza di montaggio tra la struttura e il cassetto dovrebbe prevedere una maggiorazione compresa tra +0,2 e +0,5 mm.
Si consiglia di fissare la guida telescopica con viti M10 con classe di resistenza minima 8.8 e con una profondità di avvitamento di 12 mm. Per raggiungere la capacità di carico indicata, è necessario utilizzare tutti i punti di fissaggio.
Range di temperatura
Da -20 °C a +110 °C.
Accessory
K2097 Impugnature in acciaio con unità di bloccaggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.