text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
Nelle guide telescopiche con estensione totale, la corsa è pressoché pari alla lunghezza di montaggio, garantendo così maggiore comodità e accessibilità.
Bloccaggio in posizione chiusa.
Il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida azionando la leva di sblocco. La capacità di carico dinamico delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente con utilizzo dell'intera corsa di estrazione. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 10.000 cicli.

Non adatte per il montaggio orizzontale.

Adatte per una distanza tra le guide fino a 1.000 mm.
Vantaggi
Sganciamento rapido frontale
Scorrimento regolare
Alta stabilità laterale grazie alla sua guida precisa
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche