text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto
5 Risultati

Descrizione

Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente.

Non adatto al montaggio orizzontale.

Per evitare il rischio di collisione con altre parti della rotaia, l'altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 2,5 mm.

Forma A:
Durante la chiusura, il movimento delle guide telescopiche viene attenuato e si portano automaticamente in posizione di arresto.
La capacità di carico specificata si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Forma B:
Esercitando una leggera pressione, le guide telescopiche fuoriescono automaticamente e quasi senza rumore. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Forma C:
Bloccaggio in apertura e in chiusura..
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.

Forma D:
Bloccaggio in chiusura.
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 80.000 cicli.

Forma E:
Con la chiusura automatica integrata le guide lineari si portano automaticamente in posizione finale.
La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 o 80.000 cicli.
Range di temperatura
Forma A:
da +10°C a +40°C.

Forma B:
da -20°C a +70°C.

Forma C:
da -20°C a +70°C.

Forma D:
da -20°C a +70°C.
Vantaggi
Soft close
Push to open
Chiusura automatica
Bloccaggio in apertura e in chiusura
Rapido frontale
Nota disegno
Forma B:
1) Foro di montaggio non presente per K2381.2040022, K2381.2050022,
K2381.2060022, K2381.2040035, K2381.2050035 e K2381.2060035

Forma C:
1) Foro di montaggio presente per K2381.30600, K2381.30650 e K2381.30700
2) Foro di montaggio non presente per K2381.30250

Forma D:
1) Foro di montaggio non presente per K2381.40148, K2381.40199
e K2381.40250
2) Foro di montaggio presente per K2381.40600, K2381.40650
e K2381.40700
3) Foro di montaggio non presente per K2381.30600 e K2381.30650

Forma E:
1) Foro di montaggio non presente per K2381.5040027, K2381.5050027, K2381.5040041 e K2381.5050041
Accessory
Angolare di montaggio in acciaio per guide telescopiche K2393

Altri clienti hanno acquistato anche