{"product":{"productId":"agid.37136","price":84.48,"name":"Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estensione totale, capacità di carico fino a 120 kg"},"currency":"EUR"}
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere di acciaio.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
Nelle guide telescopiche a estrazione totale, la corsa corrisponde approssimativamente alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore praticità e accessibilità. Bloccaggio in posizione aperta e chiusa. La guida telescopica può essere aperta o chiusa solo azionando la leva di sblocco. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica il carico massimo ammissibile di una coppia di guide montate verticalmente utilizzando l'intera corsa di estrazione. Le capacità di carico indicate sono determinate con una distanza tra le guide di 500 mm e si riferiscono al valore massimo per 80.000 cicli.
Non adatte al montaggio orizzontale.
Con uno spessore delle guide di 19,1 mm, la larghezza di montaggio tra la struttura e il cassetto dovrebbe prevedere una maggiorazione compresa tra +0,2 e +0,5 mm.
Si consiglia di fissare la guida telescopica con una vite M5 a testa svasata oppure una vite Euro a testa svasata da 6 mm.
Se necessario, le leve sinistra e quella destra possono essere collegate tramite una barra orizzontale.
Le guide telescopiche vengono fornite a coppie, ma possono essere utilizzate anche in combinazione con la guida telescopica K1718.
Il carico deve essere applicato al centro delle guide. Per i cassetti più larghi si consiglia di utilizzare una maniglia centrale.
Non adatte al montaggio orizzontale.
Con uno spessore delle guide di 19,1 mm, la larghezza di montaggio tra la struttura e il cassetto dovrebbe prevedere una maggiorazione compresa tra +0,2 e +0,5 mm.
Si consiglia di fissare la guida telescopica con una vite M5 a testa svasata oppure una vite Euro a testa svasata da 6 mm.
Se necessario, le leve sinistra e quella destra possono essere collegate tramite una barra orizzontale.
Le guide telescopiche vengono fornite a coppie, ma possono essere utilizzate anche in combinazione con la guida telescopica K1718.
Il carico deve essere applicato al centro delle guide. Per i cassetti più larghi si consiglia di utilizzare una maniglia centrale.
Range di temperatura
Da -30 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.