text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio inox.
Versione
Guide zincate.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
Nelle guide telescopiche a estensione totale, la corsa corrisponde all’incirca alla lunghezza di montaggio. Ciò garantisce maggiore comfort e accessibilità. Azionando la leva di sblocco, il cassetto può essere facilmente estratto e separato dalla guida. La capacità di carico dinamica indica il carico massimo ammissibile di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente, utilizzando l'intera corsa di estrazione. Le capacità di carico indicate sono determinate con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferiscono al valore massimo per 80.000 cicli.

Le guide telescopiche non sono adatte al montaggio orizzontale.

Con uno spessore delle guide di 19,1 mm, la larghezza di montaggio tra la struttura e il cassetto dovrebbe prevedere una maggiorazione compresa tra +0,2 e +0,5 mm.

Si consiglia di fissare la guida telescopica con una vite M5 a testa svasata oppure una vite Euro a testa svasata da 6 mm.

La forma B è dotata di un richiamo automatico ammortizzato ”Soft-Close”. Negli ultimi 45 mm prima della posizione di chiusura, le guide rientrano automaticamente e in modo ammortizzato nella loro posizione iniziale.
Range di temperatura
Da -20 °C a +70 °C.

Altri clienti hanno acquistato anche