{"product":{"productId":"agid.35728","price":20.8,"name":"Cuscinetto lineare a sfere con cursori interni, acciaio inox, capacità di carico fino a 24 kg, forma B"},"currency":"EUR"}
- Guide telescopiche mini
- Funzionamento più semplice
Descrizione
Materiale
Guida, cursore e gabbia a sfere in acciaio inox 1.4301.
Forma A:
Sfere in acciaio.
Forma B:
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Versione
Guida e cursore non trattati.
Sfere temprate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Cuscinetto lineare a sfere composto da una guida e da un cursore che scorre all'interno della gabbia a sfere nella guida. La posizione di montaggio deve essere preferibilmente verticale.
Le capacità di carico specificate si riferiscono al valore massimo per 50.000 cicli.
I fermi interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere l'uso di fermi esterni.
L’altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 0,9 mm, altrimenti sussiste il rischio di collisione con altre parti del cuscinetto lineare a sfere.
Forma A: ingrassata.
Forma B: con lubrificante alimentare.
Viene utilizzato un lubrificante (NSF H1) adatto all'industria alimentare.
Viti consigliate: M 2,6.
Lunghezza massima delle viti = spessore della piastra + 1,5 mm.
Le capacità di carico specificate si riferiscono al valore massimo per 50.000 cicli.
I fermi interni fungono da limite della gabbia. Per un sistema sottoposto a carico occorre prevedere l'uso di fermi esterni.
L’altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 0,9 mm, altrimenti sussiste il rischio di collisione con altre parti del cuscinetto lineare a sfere.
Forma A: ingrassata.
Forma B: con lubrificante alimentare.
Viene utilizzato un lubrificante (NSF H1) adatto all'industria alimentare.
Viti consigliate: M 2,6.
Lunghezza massima delle viti = spessore della piastra + 1,5 mm.
Range di temperatura
Da 5 °C a 35 °C
Nota disegno
1) Le guide con lunghezza 80 mm non hanno fori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.