text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Angolari di montaggio in acciaio.
Versione
Angolari di montaggio zincati.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
Come opzione per il montaggio a pavimento, su piattaforma o laterale.
Accessory
K2381 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estrazione totale, capacità di carico fino a 50 kg.
K2383 Guide telescopiche in acciaio per montaggio laterale, estrazione parziale, capacità di carico fino a 50 kg a partire da una lunghezza di 400 mm.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche