text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale

Guide e gabbia a sfere in acciaio inox 1.4301.



Forma A & C:

Sfere in acciaio.


Forma B & D:

Sfere in acciaio inox 1.4125.

Versione
Guide non trattate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Nelle guide telescopiche con estrazione maggiorata, la corsa è superiore alla lunghezza di installazione. La capacità di carico dinamico delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando viene utilizzata l'intera corsa di estrazione.
Le capacità di carico specificate si riferiscono al valore massimo per 50.000 cicli.

Se montate orizzontalmente, la capacità di carico si riduce del 75 %.

L’altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 0,9 mm, altrimenti sussiste il rischio di collisione con altre parti della guida.

Forma A: ingrassata, con fori.
Forma B: con lubrificante alimentare, con fori.
Forma C: ingrassata, con filettatura.
Forma D: con lubrificante alimentare, con filettatura.

Viene utilizzato un lubrificante (NSF H1) adatto all'industria alimentare.

Viti consigliate: M 2,6.
Lunghezza massima delle viti = spessore della piastra + 1,7 mm.
Range di temperatura
Da 5 °C a 35 °C
Vantaggi
Scorrimento regolare
Elevata stabilità laterale grazie alla guida precisa
Nota disegno
1) Le guide con lunghezza 80 mm non hanno fori
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche