text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Descrizione del prodotto
La guida può sopportare carichi fino a 90 kg ed è realizzata in acciaio inox di alta qualità, ideale per gli ambienti corrosivi. Il meccanismo di autochiusura ammortizzato (soft close) assicura un movimento di chiusura controllato e delicato. L'estrazione totale consente di accedere senza ostacoli al contenuto del cassetto ed è quindi particolarmente indicata per articoli delicati e ambienti sensibili al rumore, come le farmacie e le abitazioni private. Il sistema di sgancio rapido frontale facilita l'installazione e la manutenzione, rendendo la guida funzionale e facile da usare.
Materiale

Guide in acciaio inox 1.4301.

Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301.

Sfere in acciaio inox 1.4034.

Versione
Guide non trattate.
Gabbie a sfere non trattate.
Sfere non trattate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche con estensione totale è pressoché uguale alla lunghezza di montaggio, il che garantisce maggiore comodità e accessibilità. Azionando la leva di sgancio, il cassetto può essere facilmente rimosso e separato dalla guida. Durante il reinserimento della guida interna, la guida centrale deve trovarsi in posizione retratta. La forza necessaria deve essere applicata in modo uniforme. Grazie al sistema di ammortizzazione in chiusura, le guide telescopiche vengono rallentate delicatamente e si portano autonomamente nella posizione finale. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica il carico massimo che una coppia di guide telescopiche montate in verticale può sostenere durante l'utilizzo sull'intera corsa di estrazione. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 450 mm e si riferisce al valore massimo dopo 80.000 cicli.

Non adatte per il montaggio orizzontale.
Range di temperatura
Da 0°C a +40°C.
Vantaggi
Soft close
Chiusura automatica
Rapido frontale
Accessory
K2096 Angolare di montaggio in acciaio inox per guide telescopiche.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche