{"product":{"productId":"agid.35714","price":20,"name":"Guide telescopiche in acciaio inox per montaggio laterale, estrazione parziale su entrambi i lati, capacità di carico fino a 18 kg, forma B"},"currency":"EUR"}
- Estrazione in entrambe le direzioni
- Guide telescopiche mini
- Funzionamento più semplice
Descrizione
Materiale
Guide e gabbia a sfere in acciaio inox 1.4301.
Forma A:
Sfere in acciaio.
Forma B:
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Versione
Guide non trattate.
Sfere temprate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Nelle guide telescopiche con estrazione parziale la corsa è inferiore alla lunghezza di installazione. La capacità di carico dinamico delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando viene utilizzata l'intera corsa di estrazione.
Le capacità di carico specificate si riferiscono al valore massimo per 50.000 cicli.
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico si riduce del 75%.
L’altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 0,9 mm, altrimenti sussiste il rischio di collisione con altre parti della guida.
Forma A: ingrassata.
Forma B: con lubrificante alimentare.
Viene utilizzato un lubrificante (NSF H1) adatto all'industria alimentare.
Viti consigliate: M 2,6.
Lunghezza massima delle viti = spessore della piastra + 1,5 mm.
Le capacità di carico specificate si riferiscono al valore massimo per 50.000 cicli.
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico si riduce del 75%.
L’altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 0,9 mm, altrimenti sussiste il rischio di collisione con altre parti della guida.
Forma A: ingrassata.
Forma B: con lubrificante alimentare.
Viene utilizzato un lubrificante (NSF H1) adatto all'industria alimentare.
Viti consigliate: M 2,6.
Lunghezza massima delle viti = spessore della piastra + 1,5 mm.
Range di temperatura
Da 5 °C a 35 °C
Vantaggi
Scorrimento regolare
Elevata stabilità laterale grazie alla guida precisa
Elevata stabilità laterale grazie alla guida precisa
Nota disegno
1) Le guide con lunghezza 80 mm non hanno fori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.