{"product":{"productId":"agid.22522","price":39.98,"name":"Guide telescopiche in acciaio per il montaggio laterale, estensione extra, capacità di carico fino a 90 kg"},"currency":"EUR"}
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio e plastica.
Sfere in acciaio C.
Gabbie a sfere in acciaio e plastica.
Sfere in acciaio C.
Versione
Guide zincate, passivate blu.
Sfere temprate.
Sfere temprate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Guide in acciaio.
Gabbie a sfere in acciaio e plastica.
Sfere in acciaio C.
Gabbie a sfere in acciaio e plastica.
Sfere in acciaio C.
Versione
Guide zincate, passivate blu.
Sfere temprate.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Fornite in coppia
Nota
Nelle guide telescopiche con estensione extra, la lunghezza della corsa è maggiore della lunghezza di montaggio. Meccanismo di ritenuta in posizione chiusa. Attraverso l'azionamento della leva di sbloccaggio è possibile estrarre il cassetto senza problemi e separarlo dalla guida.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 20.000 cicli.
La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo con 20.000 cicli.
Nota bene
Il carico di tutte le guide telescopiche è testato in conformità alla norma DIN EN 15338 livello 1.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.