text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale

Guide in alluminio.

Gabbie a sfera in acciaio inox 1.4301.

Sfere in acciaio inox 1.4021.

Versione
Guide non trattate.
Gabbie a sfere non trattate.
Sfere non trattate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Venduto in coppia.
Nota
La corsa delle guide telescopiche ad estrazione totale è simile alla lunghezza di montaggio, garantendo maggiore accessibilitá. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando sono estratte completamente. La capacità di carico specificata è calcolata con una distanza tra le guide di 600 mm e si riferisce al valore massimo con 10.000 cicli.

Non adatto al montaggio orizzontale.

Dopo 2.000 cicli si raccomanda di rilubrificare con un grasso.

I finecorsa sono stati testati alla capacità di carico specificata per 10 cicli e una
velocità di 0,8 m/s. Si raccomandano ulteriori fermi esterni di fine corsa.
Range di temperatura
Da -20°C a +110°C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche