{"product":{"productId":"agid.35725","price":14.32,"name":"Guide telescopiche in alluminio per montaggio laterale, estrazione parziale su entrambi i lati, capacità di carico fino a 7 kg"},"currency":"EUR"}
Materiale
Guide in alluminio.
Gabbia a sfere e sfere in acciaio.
Gabbia a sfere e sfere in acciaio.
Versione
Guide anodizzate argento.
Gabbia a sfere zincata.
Sfere temprate.
Gabbia a sfere zincata.
Sfere temprate.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Guide in alluminio.
Gabbia a sfere e sfere in acciaio.
Gabbia a sfere e sfere in acciaio.
Versione
Guide anodizzate argento.
Gabbia a sfere zincata.
Sfere temprate.
Gabbia a sfere zincata.
Sfere temprate.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Vendute singolarmente.
Nota
Nelle guide telescopiche con estrazione parziale la corsa è inferiore alla lunghezza di installazione. La capacità di carico dinamico delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate verticalmente quando viene utilizzata l'intera corsa di estrazione.
Le capacità di carico specificate si riferiscono al valore massimo per 50.000 cicli.
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è ridotta di circa il 60 %.
L’altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 0,9 mm, altrimenti sussiste il rischio di collisione con altre parti della guida.
Viti consigliate: M 2,5.
Lunghezza massima delle viti = spessore della piastra + 2,2 mm.
Le capacità di carico specificate si riferiscono al valore massimo per 50.000 cicli.
Se montate orizzontalmente, la capacità di carico è ridotta di circa il 60 %.
L’altezza della testa delle viti di fissaggio non deve superare 0,9 mm, altrimenti sussiste il rischio di collisione con altre parti della guida.
Viti consigliate: M 2,5.
Lunghezza massima delle viti = spessore della piastra + 2,2 mm.
Range di temperatura
Da 5 °C a 35 °C
Vantaggi
Scorrimento regolare
Elevata stabilità laterale grazie alla guida precisa
Elevata stabilità laterale grazie alla guida precisa
Nota disegno
1) Le guide con lunghezza 70 mm non hanno fori
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.