text.skipToContent text.skipToNavigation
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering

Description

Descrizione del prodotto
La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale

Leva della maniglia in acciaio inox 1.4308.

Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.

Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.

Versione
Leva della maniglia elettroliticamente lucidata o sabbiata.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Accessory
Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile K2130.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.

Discover our product range