{"product":{"productId":"agid.28209","price":27.15,"name":"Leve di serraggio in zinco con filettatura esterna e amplificatore della forza di serraggio, finitura opaca strutturata, inserto filettato in acciaio inox"},"currency":"EUR"}
- Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio
- Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata
- La superficie di appoggio fissa protegge il componente
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le maniglie a leva con amplificatore della forza di serraggio integrato possono aumentare la forza di serraggio fino al 75% rispetto alle maniglie a leva standard.
Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.
L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.
Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.
Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Inoltre questo prodotto può essere utilizzato anche da persone con una limitata forza della mano (p.es. in riabilitazione) per ottenere forze di serraggio comparabili con meno sforzo. È inoltre necessaria una forza manuale inferiore per il rilascio delle maniglie a leva serrate.
L'aumento della forza di serraggio è ottenuto grazie al cuscinetto ad aghi assiale installato, che durante il serraggio genera un attrito superficiale molto basso sulla superficie di contatto fissa. Le rondelle di contatto temprate sono progettate per elevate forze di serraggio e il cuscinetto con il suo elevato coefficiente di carico garantisce una lunga durata.
Con la grande superficie di appoggio fissa il componente serrato viene protetto in modo permanente. Una rondella non è quindi più necessaria.
Grazie alla costruzione modulare, sono disponibili molti modelli speciali.
Materiale
Impugnatura in zinco pressofuso a norma DIN EN 12844.
Parti metalliche in acciaio inox 1.4305.
Versione
Impugnatura con rivestimento in plastica.
Parti in acciaio non trattate.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Parti in acciaio non trattate.
Cuscinetto ad aghi assiale con rondelle di contatto temprate e rettificate.
Modalità di utilizzo
La leva di serraggio è inserita, non azionata, nell'inserto filettato per mezzo di una corona dentata. Sollevando la leva di serraggio, essa può essere riposizionata e reinserita nella corona dentata con la spinta della molla.
Utilizzo
Costruzione di macchine, apparecchi ed impianti, settore della riabilitazione.
Vantaggi
Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata.
La superficie di appoggio fissa protegge il componente.
Su richiesta
Ulteriori colori e lunghezze di filettatura.
Nota disegno
1) Punta DIN EN ISO 4753
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.