{"product":{"productId":"agid.37215","price":32.41,"name":"Profili in alluminio 40x40 leggeri, tipo I, chiusi su un lato"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versione
invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Versione
invecchiato artificialmente, anodizzato colore naturale.
Nota
Profilo in alluminio leggero, per strutture dal peso ottimizzato.
Grazie al lato chiuso non sono necessari profili di copertura. I lati chiusi facilitano la pulizia, ad esempio nelle camere bianche, e conferiscono al profilo un aspetto gradevole grazie all'assenza di spigoli.
Grazie al lato chiuso non sono necessari profili di copertura. I lati chiusi facilitano la pulizia, ad esempio nelle camere bianche, e conferiscono al profilo un aspetto gradevole grazie all'assenza di spigoli.
Su richiesta
Tagli obliqui da 15°, 30° e 45°.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.