{"product":{"productId":"agid.34228","price":14.75,"name":"Leva girevole in plastica, foro di montaggio quadrato, interasse fori di montaggio 50x50x50 mm, con copertura, con mezzo cilindro profilato, forma B"},"currency":"EUR"}
- Design ergonomico
- Utilizzo versatile
- Montaggio semplice
Descrizione
Materiale
Leva girevole in plastica.
Nota
La leva girevole in plastica è una soluzione innovativa ed ergonomica, sviluppata appositamente per l'azionamento di quadri elettrici e sistemi di controllo. Grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità, questa leva girevole offre sia funzionalità che lunga durata.
I fori di montaggio rispettano gli interassi standard di mercato 50x50x50.
La leva girevole può essere combinata con altri prodotti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere la nota tecnica). Per collegare la leva girevole all’accessorio adatto (adattatore K2272 o serratura a barra K2279), è necessaria la boccola K2273.
Nelle Forme A e B, i mezzi cilindri profilati sono già montati nella leva girevole.
Per le forme C e D, i mezzi cilindri profilati per leve girevoli (K2270) devono essere ordinati separatamente.
Le viti di fissaggio per il montaggio delle leve girevoli e degli accessori sono incluse nella fornitura.
*La quota A risulta dalla combinazione di leva girevole e linguetta ed è specificata nelle linguette abbinate.
I fori di montaggio rispettano gli interassi standard di mercato 50x50x50.
La leva girevole può essere combinata con altri prodotti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere la nota tecnica). Per collegare la leva girevole all’accessorio adatto (adattatore K2272 o serratura a barra K2279), è necessaria la boccola K2273.
Nelle Forme A e B, i mezzi cilindri profilati sono già montati nella leva girevole.
Per le forme C e D, i mezzi cilindri profilati per leve girevoli (K2270) devono essere ordinati separatamente.
Le viti di fissaggio per il montaggio delle leve girevoli e degli accessori sono incluse nella fornitura.
*La quota A risulta dalla combinazione di leva girevole e linguetta ed è specificata nelle linguette abbinate.
Nota disegno
1) Fori di montaggio
2) Spessore lamiera max. 2,5mm
3) Sistema di chiusura a 1 punto
4) Sistema di chiusura a 3 punti
5) Linguetta K1114
6) Leva girevole
7) Adattatore per linguette in plastica o zinco K2272
8) Serrature a barra in zinco o plastica per aste piatte K2279
2) Spessore lamiera max. 2,5mm
3) Sistema di chiusura a 1 punto
4) Sistema di chiusura a 3 punti
5) Linguetta K1114
6) Leva girevole
7) Adattatore per linguette in plastica o zinco K2272
8) Serrature a barra in zinco o plastica per aste piatte K2279
Accessory
K2270 Mezzo cilindro profilato per leva girevole.
K1114 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2244 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2271 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
K2273 Boccola per linguetta, zinco.
K2274 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
K2275 Guide in plastica per aste tonde.
K2277 Inserto in zinco per aste tonde.
K2276 Battute in plastica per aste tonde.
K2279 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte.
K2278 Aste piatte in acciaio per leve girevoli.
K2272 Adattatore per linguetta in plastica o zinco.
K1114 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2244 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2271 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
K2273 Boccola per linguetta, zinco.
K2274 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
K2275 Guide in plastica per aste tonde.
K2277 Inserto in zinco per aste tonde.
K2276 Battute in plastica per aste tonde.
K2279 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte.
K2278 Aste piatte in acciaio per leve girevoli.
K2272 Adattatore per linguetta in plastica o zinco.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.