text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Leva girevole in plastica.
Nota
La leva girevole in plastica è una soluzione innovativa ed ergonomica, sviluppata appositamente per l'azionamento di quadri elettrici e sistemi di controllo. Grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità, questa leva girevole offre sia funzionalità che lunga durata.

I fori di montaggio rispettano gli interassi standard di mercato 50x55x50.

La leva girevole può essere combinata con altri prodotti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere la nota tecnica). Per collegare la leva girevole all'accessorio compatibile (adattatore 05601-10 o serratura a barra 05601-22) è necessaria la boccola 05601-11.

Per la forma A è sempre richiesto un adattatore 05601-10.
Per la forma B è sempre richiesta una serratura a barra 05601-22.

Le viti di fissaggio per il montaggio delle leve girevoli e degli accessori sono incluse nella fornitura.


I mezzi cilindri profilati per leva girevole (05601) devono essere ordinati separatamente.

*La quota A risulta dalla combinazione di leva girevole e linguetta ed è specificata nelle linguette abbinate.
Nota disegno
1) Fori di montaggio
2) Spessore lamiera max. 2,5mm
3) Sistema di chiusura a 1 punto
4) Sistema di chiusura a 3 punti
5) Linguetta 05569
6) Leva girevole
7) Adattatore per linguette in plastica o zinco 05601-10
8) Serrature a barra in zinco o plastica per aste piatte 05601-22
Accessory
K2270 Mezzo cilindro profilato per leva girevole.
K1114 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2271 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
K2273 Boccola per linguetta, zinco.
K2274 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
K2275 Guide in plastica per aste tonde.
K2277 Inserto in zinco per aste tonde.
K2276 Battute in plastica per aste tonde.
K2279 Serratura a stanga in plastica o zinco per aste piatte.
K2278 Aste piatte in acciaio per leve girevoli.
K2272 Adattatore per linguetta in plastica o zinco.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche