{"product":{"productId":"agid.35811","price":7.88,"name":"Leva girevole in plastica, foro di montaggio rotondo, interasse fori di montaggio 95 mm, con copertura, forma B"},"currency":"EUR"}
- Design ergonomico
- Utilizzo versatile
- Montaggio semplice
Descrizione
Materiale
Leva girevole in plastica.
Nota
La leva girevole in plastica è una soluzione innovativa ed ergonomica, sviluppata appositamente per l'azionamento di quadri elettrici e sistemi di controllo. Grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità, questa leva girevole offre sia funzionalità che lunga durata.
I fori di fissaggio hanno una dimensione standard di mercato di 95 mm.
La leva girevole può essere combinata con altri componenti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere nota tecnica).
Il semicilindro profilato per leva girevole (K2270) deve essere ordinato separatamente.
I fori di fissaggio hanno una dimensione standard di mercato di 95 mm.
La leva girevole può essere combinata con altri componenti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere nota tecnica).
Il semicilindro profilato per leva girevole (K2270) deve essere ordinato separatamente.
Nota disegno
1) Fori di montaggio
2) Spessore lamiera max. 2,5 mm
3) Sistema di chiusura a 1 punto
4) Sistema di chiusura a 3 punti
5) Linguetta K1114
6) Leva girevole
7) Adattatore in acciaio, acciaio inossidabile o zinco per barre K2271
2) Spessore lamiera max. 2,5 mm
3) Sistema di chiusura a 1 punto
4) Sistema di chiusura a 3 punti
5) Linguetta K1114
6) Leva girevole
7) Adattatore in acciaio, acciaio inossidabile o zinco per barre K2271
Accessory
K2270 Mezzo cilindro profilato per leva girevole.
K1114 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2271 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
K2273 Boccola per linguetta, zinco.
K2274 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
K2275 Guide in plastica per aste tonde.
K2277 Inserto in zinco per aste tonde.
K2276 Battute in plastica per aste tonde.
K1114 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2271 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
K2273 Boccola per linguetta, zinco.
K2274 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
K2275 Guide in plastica per aste tonde.
K2277 Inserto in zinco per aste tonde.
K2276 Battute in plastica per aste tonde.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.