text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto
2 Risultati

Descrizione

Materiale
Leva girevole in plastica.
Nota
La leva girevole in plastica è una soluzione innovativa ed ergonomica, sviluppata appositamente per l'azionamento di quadri elettrici e sistemi di controllo. Grazie al suo design robusto e ai materiali di alta qualità, questa leva girevole offre funzionalità e durata nel tempo.

I fori di montaggio hanno la dimensione standard di mercato di 95 mm.

La leva girevole può essere combinata con altri prodotti per la costruzione di quadri elettrici, formando un sistema di chiusura a 1, 2 o 3 punti (vedere la nota tecnica).

Il mezzo cilindro profilato per leva girevole (K2270) deve essere ordinato separatamente.

*La misura A dipende dalla combinazione tra leva girevole e linguetta ed è riportata in corrispondenza delle linguette compatibili.
Nota disegno
1) Fori di montaggio
2) Spessore lamiera max. 2,5 mm
3) Sistema di chiusura a 1 punto
4) Sistema di chiusura a 3 punti
5) Linguetta K1114
6) Leva girevole
7) Adattatore in acciaio, acciaio inossidabile o zinco per barre K2271
Accessory
K2270 Mezzo cilindro profilato per leva girevole.
K1114 Linguetta per serratura girevole in acciaio.
K2271 Adattatore per aste tonde in acciaio, acciaio inox o zinco.
K2273 Boccola per linguetta, zinco.
K2274 Aste tonde in acciaio per leve girevoli.
K2275 Guide in plastica per aste tonde.
K2277 Inserto in zinco per aste tonde.
K2276 Battute in plastica per aste tonde.

Altri clienti hanno acquistato anche