text.skipToContent text.skipToNavigation
Competenza manufatturiera
Consegna rapida
Servizio eccellente
IT
Choose your Language
LISTA PREFERITI
PRODOTTI
Ordine diretto

Descrizione

Materiale
Aste tonde in acciaio.
Versione
Acciaio zincato.
Nota
Le aste tonde in acciaio vengono utilizzate in combinazione con leve girevoli (K2268 o K2269) per la chiusura di un quadro elettrico. Le aste tonde possono essere utilizzate in un sistema di chiusura a 2 o 3 punti.
Accessory
K2271 Adattatore in acciaio, acciaio inox o zinco per aste.
K2277 Inserto in zinco per aste tonde.
K2275 Guide in plastica per aste tonde.
K2276 Battute in plastica per aste tonde.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche