Gruppi merceologici

1.4301 Acciaio inox

Indietro

Materiale standard degli acciai inox austenitici al cromo-nichel -
"Il classico V2A" (1.4301)

Denominazione breve

X5CrNi18-10

Standard USA (AISI)

304

Composizione

Componenti di lega [%]

C:  0 - 0,07

Cr: 17,50 - 19,50

Mn: 0 - 2,00

N: 0 - 0,10

Ni: 8,00 - 10,50

P:  0 - 0,045

S:  0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

Resto: Fe

Tipo di acciaio

A2

Densità [g/cm³]

7,9

Rilascio di nichel

[µg/(cm² x settimana)] in una soluzione di sudore sintetico (pH4,5)

<0,05

Limite di elasticità

Rp0,2 [N/mm²]

≥190

Resistenza alla trazione

Rm [N/mm²]

500 - 700

Resistenza alla corrosione

- Buona

- Resistente alle condizioni ambientali naturali e alle concentrazioni leggere di cloro e sale

- Solubilizzato resistente alla corrosione intergranulare

Lavorabilità alle macchine utensili

media

Saldabilità

ottima

altre caratteristiche

- Struttura austenitica non magnetica con buona tenacità

- Idoneo alla lucidatura meccanica a specchio

- Idoneità all'elettrolucidatura : ottima

- Utilizzabile con temperature da -50 a 600°C

Usi principali

- Con una quota di circa il 33% del mercato dell'acciaio, 1.4301 è il materiale più utilizzato per componenti sottoposti a sollecitazione moderata

- Settori industriali

- Industria alimentare

- Industria petrolifera

- Costruzione di contenitori

- Architettura ed edilizia

- Industria automobilistica

- Industria del gioiello

Torna alla schermata generale