|
Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel - "Versione per getti di 1.4301" (1.4308)
Denominazione breve
|
GX5CrNi19-10
|
Standard USA (AISI)
|
CF-8
|
Composizione
Componenti di lega [%]
|
C: 0 - 0,07
Cr: 18,00 - 20,00
Cu: 0 - 0,50
Mn: 0 - 1,50
Ni: 8,00 - 11,00
P: 0 - 0,040
S: 0 - 0,030
Si: 0 - 1,50
Resto: Fe
|
Tipo di acciaio
|
A2
|
Densità [g/cm³]
|
7,88
|
Rilascio di nichel
[µg/(cm² x settimana)] in una soluzione di sudore sintetico (pH4,5)
|
<0,05
|
Limite di elasticità
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥175
|
Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]
|
440 - 640
|
Resistenza alla corrosione
|
- buona(corrispondente a 1.4301)
|
Lavorabilità
|
media
|
Saldabilità
|
buona
|
altre caratteristiche
|
- Struttura prevalentemente austenitica, non magnetica con buona tenacità
- Idoneo alla lucidatura meccanica
- Idoneità all'elettrolucidatura : da buona a soddisfacente
- Utilizzabile con temperature da -50 a 600°C
|
Usi principali
|
- Parti per impianti dell'industria alimentare e delle bevande
- Impiego nell'industria chimica (senza contaminazione da cloruro)
- Architettura, pompe e valvole, tubi e raccordi, filtropresse
|
|
Torna alla schermata generale |
|
|
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|