|
Acciaio inossidabile austenitico al cromo-nichel-molbideno particolarmente adatto per saldature (1.4404)
Denominazione breve
|
X2CrNiMo17-12-2
|
Standard USA (AISI)
|
316L
|
Composizione
Componenti di lega [%]
|
C: 0 - 0,03
Cr: 16,50 - 18,50
Mn: 0 - 2,00
Mo: 2,00 - 2,50
N: 0 - 0,10
Ni: 10,00 - 13,00
S: 0 - 0,015 (0,030*)
Si: 0 - 1,00
P: 0 - 0,045
Resto: Fe
|
Tipo di acciaio
|
A4
|
Densità [g/cm³]
|
8,0
|
Rilascio di nichel
[µg/(cm² x settimana)] in una soluzione di sudore sintetico (pH4,5)
|
<0,05
|
Limite di elasticità
Rp0,2 [N/mm²]
|
≥200
|
Resistenza alla trazione
Rm [N/mm²]
|
500 - 700
|
Resistenza alla corrosione
|
- Ottima
- Simile a 1.4401, resistente anche alla corrosione intergranulare
|
Lavorabilità
|
media
|
Saldabilità
|
ottima
|
altre caratteristiche
|
- Struttura austenitica non magnetica
- Idoneità alla lucidatura meccanica
- Idoneità all'elettrolucidatura: ottima
- Utilizzabile con temperature da -50 a 550°C
/td>
|
Usi principali
|
Applicazioni generiche con sollecitazioni corrosive alte nei seguenti settori:
- Industria alimentare:
- Soluzioni per piscine
- Industria petrolifera
- Edilizia
- Industria chimica
- Tecnologia medica
- Aeronautica
- Impianti offshore
/td>
|
|
Torna alla schermata generale |
|
|
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|