HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Maniglie a staffa configurate
KK002

Maniglie a staffa configurate

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Resina termoplastica (PA12) o alumide.Versione:nero, blu, rosso, verde, arancione, giallo. Grigio argento solo per alumide.Nota:

Tramite il configuratore di prodotto, l'articolo può essere configurato liberamente.
È possibile impostare liberamente la dimensione, la filettatura e il colore.
Il configuratore consente la massima libertà di realizzazione nella costruzione.
Tutti i pezzi sono realizzati in modo specifico per il cliente e non possono essere sostituiti.

Il fissaggio è predisposto per l'uso con viti DIN 912.
La portata dipende dalla configurazione del componente (D1) e non può essere indicata. Le maniglie a staffa sono adatte per gli usi tipici (per es. apertura di sportelli/cassetti non chiusi a chiave con forza manuale.

La tariffa di sconto è la seguente:
15% a partire da 5 pezzi,
18% a partire da 10 pezzi
20% a partire da 100 pezzi

Attenzione:

Tutti i prezzi per gli articoli configurabili sono indicati in in Euro (€).

Uso:Dopo aver effettuato la registrazione gratuita (LOGIN) si può richiamare il configuratore.
A seconda del tipo di browser (ottimizzato per Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera o Safari) si possono immettere i valori direttamente i tramite campi di immissione oppure si possono modificare tramite i tasti freccia.
Ogni modifica attraverso i tasti freccia non influisce sul prodotto visualizzato nel configuratore, se l'immissione è eseguita attraverso campo numerico la configurazione cambia al passaggio al campo successivo.
LOGO:
Si ha la possibilità di caricare un LOGO, che è posto al centro con una profondità di ca. 2 mm sull'articolo. Considerato che i dati sono elaborati a mano è possibile generare un'anteprima, il cui costo aggiuntivo unico è indicato nella somma riportata nel campo prezzo.
Il cliente deve confermare la posizione del logo.
Dopo aver indicato la quantità, l'articolo è trasferito nel carrello da dove prosegue la procedura d'ordine e si conclude la procedura di acquisto.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica KK002 Maniglie a staffa configurate 188 kB

Configuratore 3D

Per poter utilizzare il nostro configuratore 3D, è necessario effettuare prima il login. Se non si possiede ancora un account, registrarsi qui:

Sono nuovo

Disegni

Maniglie a staffa configurate