Sistema modulare a 5 assi UNI lock
Tempi di allestimento brevi senza perdite in termini di precisione? Il sistema modulare a 5 assi UNI lock di KIPP è stato progettato proprio per questo scopo. La configurazione individuale di ciascuna colonna di serraggio permette la lavorazione precisa di un pezzo da lavorare su cinque assi. Moduli di base, moduli strutturali, accessori per il montaggio e diversi adattatori compongono il sistema modulare, che permette un funzionamento senza collisioni e massima resistenza con elevate forze di serraggio sul pezzo da lavorare. Il modulo può essere montato direttamente su una tavola (tavola con cave a T, sistemi modulari forati o sistemi a punto zero). |