HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

MECSPE 2020

Indietro
MECSPE
Parma, Italia
29.10. - 31.10.2020
Padiglione5, Stand I30

KIPP alla fiera MECSPE 2020

KIPP ITALIA sarà presente alla MECSPE di Parma dal 29 al 31 ottobre. Alla fiera internazionale della meccanica specializzata, più di 2.300 espositori presenteranno su 135.000 m² i prodotti attuali, gli ultimi sviluppi e le tendenze dell'industria manifatturiera. Principali aree espositive alla MECSPE:

Prodotti KIPP in primo piano

Maniglia a leva

Le maniglie a leva sono progettate per la regolazione manuale nelle operazioni di fissaggio e di serraggio.
Le maniglie a leva KIPP sono rinomate per la loro affidabilità, la robustezza e la versatilità.
Esse sono usate principalmente nella costruzione di macchinari per il serraggio di attrezzi o di parti meccaniche.
Vantaggi:


-   Impiego flessibile

-   Facilità d'uso

-   Produzione di alta qualità

Vai alla panoramica dei prodotti

Pressori a molla, nottolini di posizionamento, imbastitori

I pressori a molla servono per l'arresto e il fissaggio di gruppi costruttivi. Il nottolini di posizionamento e gli imbastitori consentono l'arresto e il bloccaggio di un gruppo costruttivo.

Vantaggi:


-   Disponibili con funzione di sbloccaggio manuale

-   Ideali per la costruzione di aggregati

-   Ampia varietà di esecuzioni

Vai alla panoramica dei prodotti

Supporti oscillanti

I supporti basculanti di KIPP fungono da fermi e pressori nella costruzione di attrezzi. Questi componenti vengono utilizzati come supporti sicuri per i pezzi da lavorare e permettono un alloggiamento equilibrato al momento del serraggio nella costruzione di macchine utensili.

Vantaggi:


-   Ampia varietà di modelli

-   Assorbimento di carichi elevati

-   Diversi angoli di inclinazione

Vai alla panoramica dei prodotti

Richiedete qui il vostro biglietto gratuito: https://www.mecspe.com/it/biglietti-ingresso/

Avete domande o volete saperne di più sui nostri prodotti e sulla HEINRICH KIPP WERK? Alla fiera avrete la possibilità di incontrare i nostri esperti e di ottenere informazioni dettagliate sui nostri prodotti esposti e sulle novità.


Contatto:

Alessia Verticchio
Telefono: +39 029 4552651
Mobil: +39 373 762 2034

alessia.verticchio@kipp.it

Fabio Graziosi
Telefono: +39 029 4552652
Cellulare: +39 3487648204

fabio.graziosi@kipp.it

Fabiana Ferrara
Telefono: +39 02 9455 2652

fabiana.ferrara@kipp.it

Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33