HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici

MECSPE Parma

Indietro

MECSPE
Parma, Italia
26/03 - 28/03/2020
POSTPONED TO 29/10 - 31/10/2020

Padiglione 5, stand M37

Expositore: KIPP IT       Info: MECSPE

MECSPE

23/03 - 25/03/2017
Con Mecspe, a Parma esponiamo dal 23 al 25 marzo per la prima volta in una fiera italiana. L’impostazione tecnologica di Mecspe la rende il luogo ideale per presentare ai clienti dell’industria meccanica la nostra ampia gamma di prodotti, che comprende oltre 25.000 articoli, quali maniglie a leva, volantini, perni di posizionamento, imbastitori, pressori a molla, e molto altro ancora. Il nostro obiettivo primario è quello di mostrarci al mercato italiano quale partner commerciale che mette a disposizione una selezione di elevato contenuto tecnologico e di alta qualità nei settori tecnica di serraggio, elementi standard e parti operative.

COSA PRESENTIAMO

Le esperienze dirette che la Heinrich Kipp Werk ha vissuto in quasi 100 anni di lavoro in collaborazione con i propri clienti sono una potenzialità che è resa disponibile dalla continuità della nostra presenza nel mercato internazionale. Produciamo presso la sede in Germania, che vanta un ampio parco macchine, realizziamo i nostri prodotti in piena autonomia e li controlliamo secondo i severi standard del nostro controllo qualità. La nostra elevata integrazione verticale ci permette di realizzare soluzioni speciali di gruppi costruttivi e singoli componenti. Dal 1950 poniamo l’accento sugli strumenti di serraggio di auto-sviluppo, come per esempio la classica maniglia a leva KIPP. Ad oggi l’azienda sta vivendo una fase di crescita internazionale, occupa oltre 350 dipendenti ed è presente in più di 30 Paesi. La nostra gamma prodotti è costantemente e rapidamente disponibile attraverso il nostro centro logistico.

ECO apre nuovi orizzonti nel rapporto prezzo-prestazioni

Con la maniglia a leva ECO la HEINRICH KIPP WERK presenta un prodotto funzionale e orientato al design come alternativa economica nel settore delle maniglie a leva. La parte interna della maniglia a leva è stata modificata e realizzata con un materiale plastico rinforzato con fibre di vetro.
Grazie al suo gradevole design la nuova maniglia a leva è indicata in particolare per applicazioni a vista nell'industria e nell'artigianato. La sua movimentazione mostra però alcune innovazioni. La leva viene spostata tramite un movimento a pressione e non più di trazione. Questo offre al costruttore il vantaggio di poter allineare il profilo di disturbo alla superficie attiva.

K0252 Maniglia a leva con filettatura interna ECO

Impugnatura KIPP realizzata in plastica riciclata

Con il lancio della nuova linea NATURE grip, la HEINRICH KIPP WERK ha dimostrato che qualità e sostenibilità non si escludono l'una con l'altra.
La plastica riciclata ricavata da risorse rinnovabili rappresenta un'alternativa ecocompatibile rispetto alle plastiche a base di petrolio, garantendo l'indipendenza dalle risorse fossili. Le fibre di legno impiegate provengono al 100% da foreste tedesche a gestione sostenibile. Tutte le parti dell'impugnatura sono completamente riciclabili, e nello stesso tempo resistenti contro acidi e soluzioni alcaline.

NATURE grip

KIPP presenta i nuovi perni di arresto Premium

I perni di arresto trovano impiego nei casi in cui è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali. I perni possono essere spostati solo manualmente in un'altra posizione d'arresto. Oltre alla facilità di movimentazione anche la durata e la qualità affidabile rivestono un ruolo fondamentale.
L'offerta del programma KIPP comprende perni di arresto Premium nell'esecuzione conica e cilindrica. Tutti i perni dispongono di un'impugnatura in resina termoplastica color antracite e trovano impiego, ad esempio, in dispositivi girevoli e oscillanti e nei posizionamenti di fine corsa.
Una novità della famiglia di prodotti perni di arresto è rappresentata dal modello per componenti a pareti sottili. Questi perni sono indicati soprattutto per il montaggio in componenti con pareti sottili. Il perno di arresto KIPP viene bloccato in modo sicuro in tutti i punti previsti e può essere utilizzato anche in costruzioni in lamiera.

K0736 Spine di posizionamento Premium

KIPP presenta i nuovi perni di arresto Premium

Riccardo Spataro
Telefono:     +39 029 4552651
Mobil Phone: +39 3737622034

riccardo.spataro@kipp.it

Fabio Graziosi
Telefono: +39 029 4552652
Mobil Phone: +39 3737624861

fabio.graziosi@kipp.it