- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Il nuovo design della maniglia tubolare Bighand offre una presa sicura e confortevole grazie alla forma ergonomica del manico ovale e alle dimensioni del tubolare selezionato. Il suo design elegante e senza tempo la rende piacevole mentre la varietà di colori consente di adattarla in modo ottimale all'ambiente circostante.Materiale:Tubo a sezione ovale in alluminio. Pezzi finali in poliammide termoplastica. Copertura per pezzi finali in poliammide termoplastica. Bussole portamaschi in acciaio inox.Versione:Tubo ovale in grigio nero verniciato a polvere (lucido), anodizzato nero (opaco) e anodizzato naturale (opaco). Terminali nero grigio RAL 7021. Tappi di copertura in nero grigio RAL 7021, arancione puro RAL 2004, giallo navone RAL 1021, rosso traffico RAL 3020, verde segnale RAL 6032 e blu traffico RAL 5017.Nota:Il materiale di fissaggio non è compreso nella fornitura. Per una tenuta sicura e permanente si consiglia la vite a testa cilindrica con esagono incassato e frenafiletto LONG-LOK. Range di temperatura: Temperatura di utilizzo costante max. 100°C. Temperatura di esercizio breve max. 180 °C.Montaggio:La forma delle estremità è tale da consentire il fissaggio della maniglia tubolare dal lato di comando o dal retro. Per tale scopo sono previste viti a testa cilindrica con esagono incassato o viti a testa esagonale con dimensioni della filettatura M8. Dopo il montaggio, i tappi di copertura possono essere applicati manualmente. Su tutti e due i lati dei tappi di copertura sono presenti delle fessure per consentire lo smontaggio senza problemi con cacciavite. Su richiesta:Distanza assi "A" in lunghezze speciali graduate. Accessori:K0869 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 frenafiletto LONG-LOK K0869 Viti a testa cilindrica con esagono incassato, DIN 912 / DIN EN ISO 4762 K0871 Viti a testa esagonale DIN 933 / DIN EN ISO 4017 K1145 Dadi esagonali DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032 K0868 Rondelle DIN 125 / DIN EN ISO 7089 Forma AParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore tubo a sezione ovale | Superficie corpo base | Colore coperchio | A | B | D | H | L | Capacità di carico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1445.1801 | grigio nerastro | verniciato a polvere | grigio nerastro RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 17,15 € | | K1445.2001 | grigio nerastro | verniciato a polvere | grigio nerastro RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 17,41 € | | K1445.2501 | grigio nerastro | verniciato a polvere | grigio nerastro RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 17,93 € | | K1445.3001 | grigio nerastro | verniciato a polvere | grigio nerastro RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 18,30 € | | K1445.3501 | grigio nerastro | verniciato a polvere | grigio nerastro RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 18,77 € | | K1445.4001 | grigio nerastro | verniciato a polvere | grigio nerastro RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 19,20 € | | K1445.5001 | grigio nerastro | verniciato a polvere | grigio nerastro RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 20,26 € | | K1445.6001 | grigio nerastro | verniciato a polvere | grigio nerastro RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 21,41 € | | K1445.1802 | grigio nerastro | verniciato a polvere | arancione RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 17,15 € | | K1445.2002 | grigio nerastro | verniciato a polvere | arancione RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 17,41 € | | K1445.2502 | grigio nerastro | verniciato a polvere | arancione RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 17,93 € | | K1445.3002 | grigio nerastro | verniciato a polvere | arancione RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 18,30 € | | K1445.3502 | grigio nerastro | verniciato a polvere | arancione RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 18,77 € | | K1445.4002 | grigio nerastro | verniciato a polvere | arancione RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 19,20 € | | K1445.5002 | grigio nerastro | verniciato a polvere | arancione RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 20,26 € | | K1445.6002 | grigio nerastro | verniciato a polvere | arancione RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 21,41 € | | K1445.18016 | grigio nerastro | verniciato a polvere | giallo navone RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 17,15 € | | K1445.20016 | grigio nerastro | verniciato a polvere | giallo navone RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 17,41 € | | K1445.25016 | grigio nerastro | verniciato a polvere | giallo navone RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 17,93 € | | K1445.30016 | grigio nerastro | verniciato a polvere | giallo navone RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 18,30 € | | K1445.35016 | grigio nerastro | verniciato a polvere | giallo navone RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 18,77 € | | K1445.40016 | grigio nerastro | verniciato a polvere | giallo navone RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 19,20 € | | K1445.50016 | grigio nerastro | verniciato a polvere | giallo navone RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 20,26 € | | K1445.60016 | grigio nerastro | verniciato a polvere | giallo navone RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 21,41 € | | K1445.18084 | grigio nerastro | verniciato a polvere | rosso traffico RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 17,15 € | | K1445.20084 | grigio nerastro | verniciato a polvere | rosso traffico RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 17,41 € | | K1445.25084 | grigio nerastro | verniciato a polvere | rosso traffico RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 17,93 € | | K1445.30084 | grigio nerastro | verniciato a polvere | rosso traffico RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 18,30 € | | K1445.35084 | grigio nerastro | verniciato a polvere | rosso traffico RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 18,77 € | | K1445.40084 | grigio nerastro | verniciato a polvere | rosso traffico RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 19,20 € | | K1445.50084 | grigio nerastro | verniciato a polvere | rosso traffico RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 20,26 € | | K1445.60084 | grigio nerastro | verniciato a polvere | rosso traffico RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 21,41 € | | K1445.18086 | grigio nerastro | verniciato a polvere | verde segnale RAL6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 17,15 € | | K1445.20086 | grigio nerastro | verniciato a polvere | verde segnale RAL6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 17,41 € | | K1445.25086 | grigio nerastro | verniciato a polvere | verde segnale RAL6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 17,93 € | | K1445.30086 | grigio nerastro | verniciato a polvere | verde segnale RAL6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 18,30 € | | K1445.35086 | grigio nerastro | verniciato a polvere | verde segnale RAL6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 18,77 € | | K1445.40086 | grigio nerastro | verniciato a polvere | verde segnale RAL6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 19,20 € | | K1445.50086 | grigio nerastro | verniciato a polvere | verde segnale RAL6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 20,26 € | | K1445.60086 | grigio nerastro | verniciato a polvere | verde segnale RAL6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 21,41 € | | K1445.18087 | grigio nerastro | verniciato a polvere | blu RAL5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 17,15 € | | K1445.20087 | grigio nerastro | verniciato a polvere | blu RAL5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 17,41 € | | K1445.25087 | grigio nerastro | verniciato a polvere | blu RAL5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 17,93 € | | K1445.30087 | grigio nerastro | verniciato a polvere | blu RAL5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 18,30 € | | K1445.35087 | grigio nerastro | verniciato a polvere | blu RAL5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 18,77 € | | K1445.40087 | grigio nerastro | verniciato a polvere | blu RAL5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 19,20 € | | K1445.50087 | grigio nerastro | verniciato a polvere | blu RAL5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 20,26 € | | K1445.60087 | grigio nerastro | verniciato a polvere | blu RAL5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 21,41 € | | K1445.180011 | nero | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 18,86 € | | K1445.200011 | nero | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 19,16 € | | K1445.250011 | nero | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 19,67 € | | K1445.300011 | nero | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 20,12 € | | K1445.350011 | nero | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 20,65 € | | K1445.400011 | nero | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 21,11 € | | K1445.500011 | nero | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 22,30 € | | K1445.600011 | nero | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 23,60 € | | K1445.180012 | nero | anodizzato | arancione RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 18,86 € | | K1445.200012 | nero | anodizzato | arancione RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 19,16 € | | K1445.250012 | nero | anodizzato | arancione RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 19,67 € | | K1445.300012 | nero | anodizzato | arancione RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 20,12 € | | K1445.350012 | nero | anodizzato | arancione RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 20,65 € | | K1445.400012 | nero | anodizzato | arancione RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 21,11 € | | K1445.500012 | nero | anodizzato | arancione RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 22,30 € | | K1445.600012 | nero | anodizzato | arancione RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 23,60 € | | K1445.1800116 | nero | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 18,86 € | | K1445.2000116 | nero | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 19,16 € | | K1445.2500116 | nero | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 19,67 € | | K1445.3000116 | nero | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 20,12 € | | K1445.3500116 | nero | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 20,65 € | | K1445.4000116 | nero | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 21,11 € | | K1445.5000116 | nero | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 22,30 € | | K1445.6000116 | nero | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 23,60 € | | K1445.1800184 | nero | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 18,86 € | | K1445.2000184 | nero | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 19,16 € | | K1445.2500184 | nero | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 19,67 € | | K1445.3000184 | nero | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 20,12 € | | K1445.3500184 | nero | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 20,65 € | | K1445.4000184 | nero | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 21,11 € | | K1445.5000184 | nero | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 22,30 € | | K1445.6000184 | nero | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 23,60 € | | K1445.1800186 | nero | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 18,86 € | | K1445.2000186 | nero | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 19,16 € | | K1445.2500186 | nero | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 19,67 € | | K1445.3000186 | nero | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 20,12 € | | K1445.3500186 | nero | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 20,65 € | | K1445.4000186 | nero | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 21,11 € | | K1445.5000186 | nero | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 22,30 € | | K1445.6000186 | nero | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 23,60 € | | K1445.1800187 | nero | anodizzato | blu RAL5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 18,86 € | | K1445.2000187 | nero | anodizzato | blu RAL5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 19,16 € | | K1445.2500187 | nero | anodizzato | blu RAL5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 19,67 € | | K1445.3000187 | nero | anodizzato | blu RAL5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 20,12 € | | K1445.3500187 | nero | anodizzato | blu RAL5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 20,65 € | | K1445.4000187 | nero | anodizzato | blu RAL5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 21,11 € | | K1445.5000187 | nero | anodizzato | blu RAL5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 22,30 € | | K1445.6000187 | nero | anodizzato | blu RAL5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 23,60 € | | K1445.180031 | naturale | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 18,86 € | | K1445.200031 | naturale | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 19,16 € | | K1445.250031 | naturale | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 19,67 € | | K1445.300031 | naturale | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 20,12 € | | K1445.350031 | naturale | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 20,65 € | | K1445.400031 | naturale | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 21,11 € | | K1445.500031 | naturale | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 22,30 € | | K1445.600031 | naturale | anodizzato | grigio nerastro RAL 7021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 23,60 € | | K1445.180032 | naturale | anodizzato | arancione RAL 2004 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 18,86 € | | K1445.200032 | naturale | anodizzato | arancione RAL 2004 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 19,16 € | | K1445.250032 | naturale | anodizzato | arancione RAL 2004 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 19,67 € | | K1445.300032 | naturale | anodizzato | arancione RAL 2004 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 20,12 € | | K1445.350032 | naturale | anodizzato | arancione RAL 2004 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 20,65 € | | K1445.400032 | naturale | anodizzato | arancione RAL 2004 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 21,11 € | | K1445.500032 | naturale | anodizzato | arancione RAL 2004 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 22,30 € | | K1445.600032 | naturale | anodizzato | arancione RAL 2004 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 23,60 € | | K1445.1800316 | naturale | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 18,86 € | | K1445.2000316 | naturale | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 19,16 € | | K1445.2500316 | naturale | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 19,67 € | | K1445.3000316 | naturale | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 20,12 € | | K1445.3500316 | naturale | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 20,65 € | | K1445.4000316 | naturale | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 21,11 € | | K1445.5000316 | naturale | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 22,30 € | | K1445.6000316 | naturale | anodizzato | giallo navone RAL 1021 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 23,60 € | | K1445.1800384 | naturale | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 18,86 € | | K1445.2000384 | naturale | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 19,16 € | | K1445.2500384 | naturale | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 19,67 € | | K1445.3000384 | naturale | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 20,12 € | | K1445.3500384 | naturale | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 20,65 € | | K1445.4000384 | naturale | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 21,11 € | | K1445.5000384 | naturale | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 22,30 € | | K1445.6000384 | naturale | anodizzato | rosso traffico RAL 3020 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 23,60 € | | K1445.1800386 | naturale | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 18,86 € | | K1445.2000386 | naturale | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 19,16 € | | K1445.2500386 | naturale | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 19,67 € | | K1445.3000386 | naturale | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 20,12 € | | K1445.3500386 | naturale | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 20,65 € | | K1445.4000386 | naturale | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 21,11 € | | K1445.5000386 | naturale | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 22,30 € | | K1445.6000386 | naturale | anodizzato | verde segnale RAL6032 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 23,60 € | | K1445.1800387 | naturale | anodizzato | blu RAL5017 | 180 | 39,2 | 8 | 75,5 | 213,4 | 1000 |  | | 18,86 € | | K1445.2000387 | naturale | anodizzato | blu RAL5017 | 200 | 39,2 | 8 | 75,5 | 233,4 | 1000 |  | | 19,16 € | | K1445.2500387 | naturale | anodizzato | blu RAL5017 | 250 | 39,2 | 8 | 75,5 | 283,4 | 1000 |  | | 19,67 € | | K1445.3000387 | naturale | anodizzato | blu RAL5017 | 300 | 39,2 | 8 | 75,5 | 333,4 | 1000 |  | | 20,12 € | | K1445.3500387 | naturale | anodizzato | blu RAL5017 | 350 | 39,2 | 8 | 75,5 | 383,4 | 1000 |  | | 20,65 € | | K1445.4000387 | naturale | anodizzato | blu RAL5017 | 400 | 39,2 | 8 | 75,5 | 433,4 | 1000 |  | | 21,11 € | | K1445.5000387 | naturale | anodizzato | blu RAL5017 | 500 | 39,2 | 8 | 75,5 | 533,4 | 1000 |  | | 22,30 € | | K1445.6000387 | naturale | anodizzato | blu RAL5017 | 600 | 39,2 | 8 | 75,5 | 633,4 | 1000 |  | | 23,60 € | |
Indicazioni su questo articolo |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|