Oltre 1.600 espositori presenteranno alla FachPack 2019 le ultime novità per il settore del packaging. Tra le altre cose, KIPP presenta una nuova serratura girevole in acciaio inox con impugnatura a T che soddisfa elevati requisiti igienici: grazie alla superficie in acciaio inox lucidato a specchio, ai raggi di transizione corrispondenti e alla guarnizione circolare in silicone lungo il perimetro, il prodotto è conforme alla norma DIN EN 1672-2:2009 (Direttiva macchine, requisiti di igiene) ed è stato testato secondo GS-NV 2:2013/06 per le macchine per l'industria alimentare. Inoltre, l'impugnatura è facile da pulire: l'acqua, i detergenti e altri liquidi possono fuoriuscire completamente, evitando così la contaminazione. |