ECO apre nuovi orizzonti nel rapporto prezzo-prestazioni
Low Budget Design
ECO apre nuovi orizzonti nel rapporto prezzo-prestazioni
Con la maniglia a leva ECO la HEINRICH KIPP WERK presenta un prodotto funzionale e orientato al design come alternativa economica nel settore delle maniglie a leva. La parte interna della maniglia a leva è stata modificata e realizzata con un materiale plastico rinforzato con fibre di vetro.
Da oltre 60 anni la maniglia a leva KIPP è il simbolo dell'affidabilità. La categoria è stata ora ampliata con la maniglia a leva ECO. Con essa la HEINRICH KIPP WERK presenta un prodotto rinomato in una esecuzione efficiente e totalmente nuova.
Grazie al suo gradevole design la nuova maniglia a leva è indicata in particolare per applicazioni a vista nell'industria e nell'artigianato. La sua movimentazione mostra però alcune innovazioni. La leva viene spostata tramite un movimento a pressione e non più di trazione. Questo offre al costruttore il vantaggio di poter allineare il profilo di disturbo alla superficie attiva.
Le quattro superfici lisce a vista della maniglia a leva e i passaggi molto morbidi dei raggi offrono al cliente il vantaggio di un ottimo design con al contempo una piacevole sensazione al tatto.
KIPP offre la maniglia a leva ECO con la sua impugnatura dal design ergonomico e la rinomata funzionalità in tre grandezze. I prodotti sono disponibili a scelta con filettatura esterna o interna in acciaio.