Il nuovo arresto a morsetto KIPP è costituito da pomello a lobi in plastica con filettatura esterna, da un corpo base cilindrico in alluminio e da un perno con filettatura M6 che consente l'utilizzo di diversi tasselli scorrevoli. È adatto a numerosi sistemi di profili, ad es. di tipo B, I cave a T secondo DIN 650. La gamma KIPP comprende anche numerosi tasselli disponibili come accessori. |