La plastica riciclata ricavata da risorse rinnovabili rappresenta un'alternativa ecocompatibile rispetto alle plastiche a base di petrolio, garantendo l'indipendenza dalle risorse fossili. Le fibre di legno impiegate provengono al 100% da foreste tedesche a gestione sostenibile.
Tutte le parti dell'impugnatura sono completamente riciclabili, e nello stesso tempo resistenti contro acidi e soluzioni alcaline.
La linea di prodotti NATUREgrip è parte del nuovo catalogo KIPP PARTI OPERATIVE ED ELEMENTI STANDARD, di oltre 1180 pagine. Con oltre 4000 prodotti nuovi, il catalogo comprende circa 22.000 posizioni.