Gruppi merceologici

KIPP UNILOCK

Indietro

Massima flessibilità grazie a tempi di allestimento minimi


Il sistema di bloccaggio a punto zero KIPP UNILOCK consente di serrare e allineare velocemente e con precisione dispositivi e pezzi da lavorare su centri di lavorazione ad asportazione di trucioli. Che si tratti di piastre, morse a vite, attrezzature o pezzi, con questo sistema è possibile un cambio in pochi secondi con un punto zero definito e una precisione di ripetibilità inferiore a 0,005 mm.


I sistemi di serraggio modulari a 5 assi KIPP UNILOCK con le dimensioni 50, 80 e 138 sono stati sviluppati appositamente per la lavorazione su 5 lati senza interferenze. Grazie alla struttura modulare e alle molteplici possibilità, i sistemi possono essere assemblati e ricombinati individualmente per qualsiasi applicazione. Questi sistemi di serraggio diretto del pezzo possono essere adattati in modo ottimale al pezzo grazie a un'ampia gamma di bulloni di serraggio.



Le caratteristiche principali in sintesi Überblick

  • Il bullone di fissaggio UNILOCK è compatibile al 100% con il sistema di serraggio a punto zero e quello modulare a 5 assi.

  • Cambio pezzo rapidissimo

  • Opzioni e combinazioni di serraggio molto flessibili

  • Struttura modulare con il massimo della flessibilità
  • Lavorazione su 5 lati senza interferenze  con il sistema di serraggio a 5 assi


  • Ottimizzazione massima dei tempi di allestimento

  • Precisione di ripetibilità altissima

  • Moduli dotati di forza di serraggio elevata


Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33