Il sistema di serraggio a punto zero UNI lock di KIPP permette il serraggio rapido e sicuro di dispositivi e componenti di serraggio. In questo modo il sistema di serraggio a punto zero ottimizza il lavoro sulle macchine utensili, i centri di lavorazione e le macchine di misurazione:
In pochi secondi cambio del pezzo o del dispositivo
Notevole riduzione dei tempi di allestimento
Bloccaggio positivo e forza di serraggio fino a 75.000 N
Il sistema modulare a 5 assi UNI lock KIPP compatibile è stato sviluppato appositamente per la lavorazione su 5 lati. Ideale anche per il serraggio di pezzi complessi. Questi possono essere realizzati completamente durante un unico serraggio e sono collegati positivamente con il sistema modulare a 5 assi.
Grazie alla struttura modulare al gran numero di moduli, il sistema può essere assemblato e combinato nuovamente per ogni utilizzo. Oltre 70 elementi disponibili. Un'estensione per un sistema modulare più piccolo verrà presentata come novità alla AMB.
Con la "morsa di serraggio a 5 assi compatta" KIPP pone nuovi standard per la lavorazione su 5 lati di pezzi complessi su macchine a 5 assi moderne. Caratteristica centrale:
la nuova fisica di serraggio con funzione di trazione verso il basso nonché la flessibilità per pezzi piccoli e grandi.
Vantaggi:
funzione di trazione verso il basso su entrambi i lati della ganascia per morsa
forza di trazione molto elevata e rigidità nel sistema
ampiezza di incastro fino a 320 mm, ampliabile a scelta
accessibilità all'utensile molto buona e così maggiore durata degli utensili
KIPP presenta alla AMB a Stoccarda prodotti affermati e mostra
come questi prodotti possono essere combinati perfettamente come soluzione completa.