|
Spine di posizione per l'Industria 4.0 |
Indietro |
|
Novità del settore da KIPP: spina di posizione con sensore di stato integrato |
|
HEINRICH KIPP WERK ha lanciato sul mercato una spina di posizione speciale con sensore integrato che rileva lo stato di attuazione. Il segnale viene elaborato nell'impugnatura a fungo e trasmesso senza fili al controllore della macchina o a un terminale mobile. Così la spina di posizionamento con sensore di stato FEATUREgrip assicura un'ottima affidabilità di processo: |
- L'utente può chiedere da una console centrale se il perno è retratto o meno. In questo modo, è possibile utilizzare il sistema di controllo della macchina per determinare, ad esempio, che il ciclo di lavorazione non si avvii finché tutti i perni non siano nella posizione corretta.
- KIPP offre anche l'apposito Gateway K1494 per il collegamento al sistema di controllo. L'interfaccia permette l'integrazione delle spine di posizione in macchine e sistemi. Ciò consente di visualizzare, controllare e utilizzare lo stato di attuazione dei componenti per il controllo del processo.
- Un grande vantaggio delle spine di posizione con sensore di stato è la trasmissione senza fili dello stato di attuazione tramite Bluetooth Low Energy. Utilizzando la comunicazione criptata, il gateway riceve un segnale radio e lo converte in un segnale di uscita standardizzato.
|
La spina di posizione fa parte della linea di prodotti FEATUREgrip, la cui particolarità consiste nella presenza di elementi elettromeccanici e sensoriali integrati. Forniscono un feedback su determinati parametri o stati e quindi aprono la strada alla progressiva digitalizzazione per quanto riguarda l'Industria 4.0. |
Vai direttamente al prodotto |
|
|
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|