Le novità della tecnologia di serraggio modulare in sintesi:
- Sono attualmente disponibili piastre di staffaggio, squadre di fissaggio e cubi di serraggio KIPP in tre versioni: con superfici di serraggio prelavorate, con fori a griglia e con scanalature a T.
- I cubi di serraggio e le squadre di fissaggio bilaterali sono disponibili in ulteriori dimensioni - la gamma comprende ora dimensioni della base da 300 x 300 a 1000 x 1000 mm e altezze fino a 1250 mm.
- Completamente nuovi nel programma della tecnologia di serraggio sono i cubi di serraggio con superfici di serraggio a 6 e 8 lati e a croce.
|